• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série BOXTM-11

Série BOXTM-11
  • Remise sur volume

[Features]
· The 11 Series is available with several variants such as high and low lids, transparent and opaque lids, etc.
· Allows all manner of combinations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BOXTM-110-F0S0-HC
BOXTM-110-F0S0-HI
BOXTM-110-F0S0-LC
BOXTM-110-F0S0-LI
BOXTM-110-F0S2-HC
BOXTM-110-F0S2-HI
BOXTM-110-F0S2-LC
BOXTM-110-F0S2-LI
BOXTM-110-F2S0-HC
BOXTM-110-F2S0-HI
BOXTM-110-F2S0-LC
BOXTM-110-F2S0-LI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension profondeur P
(mm)
Traitement des trous Nombre d'entrées de câble, avant
(Ouverture)
Nombre d'entrées de câble, côté
(Ouverture)
Couvercle, hauteur Couvercle, matériau

18.06 €

Disponible 7 jours 1083.5NA00HautTransparence

18.43 €

Disponible 7 jours 1083.5NA00HautOpaque

17.03 €

Disponible 3 jours 1052.5NA00BasTransparence

17.83 €

Disponible 3 jours -52.5NA00BasOpaque

19.72 €

Disponible 7 jours 1083.5Disponible02HautTransparence

20.16 €

Disponible 7 jours 1083.5Disponible02HautOpaque

18.69 €

Disponible 7 jours 1052.5Disponible02BasTransparence

19.13 €

Disponible 7 jours 1052.5Disponible02BasOpaque

19.72 €

Disponible 7 jours 1083.5Disponible20HautTransparence

20.16 €

Disponible 7 jours 1083.5Disponible20HautOpaque

18.69 €

Disponible 7 jours 1052.5Disponible20BasTransparence

19.13 €

Disponible 7 jours 1052.5Disponible20BasOpaque

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Dimension largeur l(mm) 106 Dimension verticale H(mm) 90
Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) IP65 Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Lieu d'utilisation À l'intérieur Capacité du bornier(A) Aucun bornier Nombre d'électrodes du bornier(P) Aucun bornier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique