Type baguette【100 pièces par conditionnement】

Type baguette
  • Remise sur volume
Taiwan KSS Inc. is the world's top level of wiring accessories manufacturer. Beaded type bundling band that can be removed, which can be tightened by hand and can easily and reliably be bundled, and freely detached.

[Features]
· Beaded type which can be removed.
· Can be tightened by hand and can easily and reliably be bundled, and freely detached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-100-100PACK
TV-120-100PACK
TV-150-100PACK
TV-180-100PACK
TV-230-100PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)

2.19 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 251035

3.03 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 301205.3

6.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 391507.5

8.90 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 491807.4

12.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 632269.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon Color Blanc Environment resistance Ignifuge
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Special Function/Application Rebandable (bande Velcro incluse) Matériaux (détails) Nylon 66
Plage de températures de service (min - max)(°C) -40 à +85 Quantité dans l'emballage(P) 100

Assistance technique