Dénudeur de fils

Dénudeur de fils
  • Remise sur volume
Prokit's is Taiwan's No. 1 hand tool manufacturer
A dedicated cable cutter for aluminum lines and lines of flow with superb sharpness. Available in two sizes to fit different electrical wire sizes.

[Features]
• This wire stripper has professional specifications at an incredible price. Available in two sizes to fit different electrical wire sizes.
• This is a cable stripper with superb sharpness.
• The shape easily fits to your hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1PK-3001E

Référence pièce
1PK-3001E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.04 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de fil applicable(mm²) 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 Taille de fil applicable(AWG) 30 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 Cotes de diamètre extérieur(cm/mm) 156mm

Vous vous trouvez sur la page de Dénudeur de fils, le numéro d'article est le suivant: 1PK-3001E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1PK-3001E.

Assistance technique