Connecteur NH【50 pièces par conditionnement】

Connecteur NH
  • Remise sur volume
The post with base has three types: top, side and bottom. Electrical entry is possible in three directions: at right angles to the board (up or down) or parallel to the board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS9P-SHF-1AA
H2P-SHF-AA
H3P-SHF-AA
H4P-SHF-AA
H6P-SHF-AA
H7P-SHF-AA
H8P-SHF-AA
H9P-SHF-AA
H10P-SHF-AA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Nombre d'âmes Application Méthode de connexion des fils Sens de connexion Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques

38.74 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Mâle (fiche)9Pour PCB-AngleMontant avec baseType latéralAucun rivet

5.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)2Connexion de câbleSertiDroitLogement de fiche--

6.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)3Connexion de câbleSertiDroitLogement de fiche--

6.80 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)4Connexion de câbleSertiDroitLogement de fiche--

9.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)6Connexion de câbleSertiDroitLogement de fiche--

10.34 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)7Connexion de câbleSertiDroitLogement de fiche--

12.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)8Connexion de câbleSertiDroitLogement de fiche--

13.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)9Connexion de câbleSertiDroitLogement de fiche--

14.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle (prise)10Connexion de câbleSertiDroitLogement de fiche--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O NH
Courant admissible(A) CA / CC 3 Tension admissible(V) CA/CC250 Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Norme représentative UL / TUV / CSA Couleur Naturel (blanc) Pas(mm) 2.5

Assistance technique