Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Contact de connecteur VH【100 pièces par conditionnement】

Contact de connecteur VH
  • Remise sur volume

This is a contact for VH connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BVH-21T-P1.1
BVH-41T-P1.1
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Gamme de fils applicable
(AWG)

6.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours #22 à 18

9.44 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours #20 à 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector series initials V/W/X V· W· X VH Applicable pin/contact Femelle (prise)
Allowable Current(A) CA / CC 10 Allowable Voltage(V) CA/CC250 Wire connection method Serti
Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL / TUV / CSA Spécifications Individuel
Diamètre extérieur du revêtement de fil :(mm) 1.7 à 3.0 Matériau / traitement de surface Placage bronze phosphoreux / étain (traitement par refusion)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique