Connecteur XA (pour PCB)【1-250 pièces par conditionnement】

Connecteur XA (pour PCB)
  • Remise sur volume
This connector has a strong locking mechanism to prevent the housing from coming off, and to prevent mis-insertion when mating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B04B-XASK-1
B07B-XASK-1
S02B-XASS-1
S03B-XASK-1
S04B-XASK-1
S07B-XASK-1(LF)(SN)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Sens de connexion Spécifications Caractéristiques

5.70 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4DroitType sur le dessusAucun bossage, un rivet est indiqué

5.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 7DroitType sur le dessusAucun bossage, un rivet est indiqué

65.59 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2AngleType latéralAucun bossage, aucun rivet affiché

1.35 €

7 Disponible 5 jours 3AngleType latéralAucun bossage, un rivet est indiqué

84.56 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4AngleType latéralAucun bossage, un rivet est indiqué

0.86 €

5 Disponible 5 jours 7AngleType latéralAucun bossage, un rivet est indiqué

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs V/W/X V· W· X XA
Broche / contact applicable Mâle (fiche) Application Pour PCB Courant admissible(A) CA / CC 3
Tension admissible(V) CA/CC250 Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA
Catégorie du produit Broche avec base Couleur Naturel (ivoire) Pas(mm) 2.5

Assistance technique