Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Representative Standard | Diamètre intérieur du revêtement isolant (mm) | Largeur de la borne (B) (mm) | Diamètre du trou de montage (φd2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.40 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 15.7 | n° 22 à 16 | Rouge | UL / JIS / CSA | 4.0 | 5.5 | 3.2 | |
181.27 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 21 | n° 12 à 10 | Bleu | UL / CSA | 4.5 | 8.5 | 3.2 | ||
143.42 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 21 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / CSA | 4.5 | 8.5 | 5.3 | ||
169.99 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 17.4 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / CSA | 4.5 | 5.5 | 3.2 | |
170.92 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 20.2 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / CSA | 4.5 | 7.0 | 3.7 | ||
169.99 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 16.5 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / CSA | 4.5 | 6.4 | 3.7 | ||
170.09 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 16.5 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / CSA | 4.5 | 6.4 | 3.2 | ||
196.03 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 26.5 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / CSA | 6.8 | 9.5 | 3.2 | ||
0.16 € | 100 | Disponible | 5 jours | 26.5 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / JIS / CSA | 6.8 | 9.5 | 5.3 | ||
146.69 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 23 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / CSA | 6.8 | 7.2 | 3.7 | ||
181.39 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 23 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / CSA | 6.8 | 7.2 | 3.2 | ||
131.41 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 23 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / CSA | 6.8 | 7.2 | 4.3 | |
18.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 15.7 | n° 22 à 16 | Rouge | UL / JIS / CSA | 3.2 | 5.5 | 3.2 | |
18.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 20 | n° 22 à 16 | Rouge | UL / JIS / CSA | 3.2 | 8.0 | 4.3 | |
20.40 € | 100 pièces par conditionnement | 10 paquets | 8 jours | 21 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / CSA | 3.9 | 8.5 | 3.2 | ||
16.97 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 21 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / JIS / CSA | 3.9 | 8.5 | 4.3 | |
142.37 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 21 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / JIS / CSA | 0.8 | 9.5 | 5.3 | |
199.59 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 26 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / JIS / CSA | 3.9 | 12 | 6.4 | |
20.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 18.6 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / JIS / CSA | 3.9 | 6.6 | 3.7 | |
140.99 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 17.4 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / CSA | 3.9 | 5.5 | 3.2 | |
141.09 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 16.5 | n° 16 à 14 | Bleu | UL / CSA | 3.9 | 6.4 | 3.2 | ||
151.56 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 26.5 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / CSA | 5.4 | 9.5 | 3.2 | |
120.20 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 26.5 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / JIS / CSA | 5.4 | 9.5 | 4.3 | |
35.65 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 26.5 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / JIS / CSA | 5.4 | 9.5 | 5.3 | |
175.32 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 32.5 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / JIS / CSA | 5.4 | 12 | 6.4 | ||
144.49 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 34.7 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / JIS / CSA | 5.4 | 15.0 | 8.4 | |
159.55 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 23 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / CSA | 5.4 | 7.2 | 3.7 | |
177.22 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 23 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / CSA | 5.4 | 7.2 | 4.3 | |
156.08 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 29.1 | n° 12 à 10 | Jaune | UL / CSA | 5.4 | 13.2 | 5.3 |
Loading...
Type | Borne sertie avec isolation | Shape | Rond | Insulation material | Vinyle |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Representative Standard
Diamètre intérieur du revêtement isolant(mm)
Largeur de la borne (B)(mm)
Diamètre du trou de montage (φd2)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles