• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur isolé de type à chevauchement【1,000 pièces par conditionnement】

Connecteur isolé de type à chevauchement
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: VP-1.25

Marque: JST

Prix: 110.63

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VP-1.25

Référence pièce
VP-1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.63 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Manchon Overall Length(mm) 16
Insulation material Vinyle Insulation coating (color) Rouge Representative Standard UL / CSA
Gamme de fils applicable(mm2) 0.25 à 1.65 Diamètre intérieur du revêtement isolant(mm) 3.2

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur isolé de type à chevauchement, le numéro d'article est le suivant: VP-1.25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VP-1.25.

Assistance technique