General Purpose Crimp Terminals (for low pressure switches).
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
CB22-S5 |
CB22-S6 |
CB22-S8 |
CB38-S5 |
CB38-S6 |
CB60-S10(CB60-10) |
CB100-S12 |
CB150-S8(CB150-8) |
CB150-S10 |
CB150-S12 |
CB200-S10 |
CB200-S12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Gamme de fils applicable (mm2) | Largeur de la borne (B) (mm) | Diamètre du trou de montage (φd2) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.33 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 92 jours | 7.7 | 11.5 | 31 | 16.78 à 26.66 | 12 | 5.3 | |
76.14 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 15 jours | 7.7 | 11.5 | 31 | 16.78 à 26.66 | 12 | 6.4 | |
76.14 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 27 jours | 7.7 | 11.5 | 31 | 16.78 à 26.66 | 12 | 8.4 | |
85.42 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 27 jours | 9.4 | 13.3 | 37.5 | 26.66 à 42.42 | 13.5 | 5.3 | |
85.42 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 27 jours | 9.4 | 13.3 | 37.5 | 26.66 à 42.42 | 13.5 | 6.4 | |
76.40 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 42 jours | 11.4 | 15.5 | 46.7 | 42.42 à 60.57 | 16.0 | 10.5 | |
96.39 € | 25 pièces par conditionnement | Disponible | 27 jours | 16.4 | 22.3 | 52.5 | 96.3 à 117.2 | 22.0 | 13.0 | |
- | 83 jours | 19.5 | 26.5 | 61 | 117.2 à 152.05 | 22.0 | 8.4 | |||
136.50 € | 20 pièces par conditionnement | Disponible | 27 jours | 19.5 | 26.5 | 61 | 117.2 à 152.05 | 22.0 | 10.5 | |
135.80 € | 20 pièces par conditionnement | Disponible | 27 jours | 19.5 | 26.5 | 61 | 117.2 à 152.05 | 22.0 | 13.0 | |
112.30 € | 10 pièces par conditionnement | Disponible | 27 jours | 24 | 32.7 | 72 | 192.6 à 242.27 | 36.0 | 10.5 | |
112.16 € | 10 pièces par conditionnement | Disponible | 27 jours | 24 | 32.7 | 72 | 192.6 à 242.27 | 36.0 | 13.0 |
Loading...
Type | Borne sertie nue | Shape | Type CB | Representative Standard | UL / CSA |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.