A compact 0.8-mm pitch connector for stacking connection (parallel) of small PCBs.
[Features]· Choose from 9 PCB spacing dimensions of 10 mm and between 13–20 mm in 1-mm increments.
· A surface-mount (SMT) type for mounting onto PCBs. A fixing bracket is provided for secure attachment to the board.
· The connector opening is structured to prevent insertion errors.
· Contacts are cantilevered for minimal deformation during coupling.
· The lineup includes an easy-locking connector that provides a ‘click’ feeling when the contact is inserted.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Initiales de la série de connecteurs | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Spécifications | Remarques spéciales | Hauteur du connecteur (mm) | Spécification de l'emballage de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 20 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 8 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
2.28 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 20 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 11 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 20 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 12 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 20 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 13 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 30 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 11 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
3.61 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 30 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 13 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 40 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 8 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 40 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 12 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
2.98 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 40 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 13 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
5.82 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 60 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 8 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 60 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 11 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
4.05 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 60 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 12 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
4.05 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 60 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 13 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 80 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 11 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 80 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 12 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
6.27 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 80 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 13 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
5.82 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 100 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 11 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 100 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 12 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
6.28 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 100 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 13 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
6.97 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 120 | Connecteur mâle | Avec serrure simple | 13 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
2.57 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 20 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 7.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 20 | Connecteur de prise | Aucun verrou simple | 7.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
3.27 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 20 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 10.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 30 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 7.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
4.15 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 30 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 10.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 30 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 12.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 40 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 7.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
3.23 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 40 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 10.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
3.14 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 40 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 12.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 60 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 7.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
2.98 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 60 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 10.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
4.35 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 60 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 11.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 80 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 7.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 80 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 10.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 80 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 12.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
7.06 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 100 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 10.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
9.02 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 100 | Connecteur de prise | Aucun verrou simple | 10.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
11.15 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 100 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 11.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 100 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 12.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
7.96 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 120 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 7.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
9.80 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 120 | Connecteur de prise | Aucun verrou simple | 11.4 | Support compatible avec une implémentation automatique | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 120 | Connecteur de prise | Avec serrure simple | 12.4 | Support compatible avec une implémentation automatique |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | D· E· F | DFJ | Application | Pour PCB |
---|---|---|---|---|---|
Courant admissible(A) | 0.5 | Tension admissible(V) | CA100 | Méthode de connexion des fils | Soudé |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Traitement de surface de la pièce de contact (contact) | Substrat Ni, placage Au au trempé |
Traitement de surface (goupille d'arrêt / partie arrière / partie emboutie) | Placage Sn-Ag |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.