There are two contact tail lengths (long and short) for each row to better facilitate insertion into PCB through holes.
[Features]
・In addition to lock pins for fixing to the PCB, some of the contacts (4 on each side) have kink processing for temporary holding of the connector.
・A number of products are available to fit different applications (with a base 15.1 mm spacing between boards), including slotted types with zero breakages (even if the connector is removed at an angle), 1.4 mm sequencer types for different contact timing, low-profile types with 10 mm spacing between boards, and 1 mm stacking receptacles available over a range of 17 to 20 mm.
・The plug connector can also be used as a mating connector for the flat cable connector DHD series.
・Complies with Lead Free regulations.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Initiales de la série de connecteurs | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Sens de connexion | Spécifications | Goupille d'arrêt | Inhibiteur d'augmentation de flux appliqué | Hauteur du repère (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 20 | Angle | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
2.70 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 20 | Angle | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.14 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 30 | Angle | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.23 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 30 | Angle | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.23 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 34 | Angle | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.32 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 34 | Angle | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.67 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 40 | Angle | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.76 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 40 | Angle | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
4.28 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 50 | Angle | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
4.37 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 50 | Angle | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 60 | Angle | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 60 | Angle | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
5.60 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 68 | Angle | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
5.70 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 68 | Angle | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
6.47 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 80 | Angle | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
6.58 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 80 | Angle | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
7.70 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 100 | Angle | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
7.80 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 100 | Angle | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
8.93 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 120 | Angle | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
8.93 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 120 | Angle | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
2.44 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 20 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
2.62 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 20 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | Disponible | Aucune remarque spéciale | ||
2.53 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 20 | Droit | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
2.97 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 30 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.14 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 30 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | Disponible | Aucune remarque spéciale | ||
3.05 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 30 | Droit | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.14 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 34 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.33 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 34 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | Disponible | Aucune remarque spéciale | ||
3.23 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 34 | Droit | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.49 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 40 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.67 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 40 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | Disponible | Aucune remarque spéciale | ||
3.58 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 40 | Droit | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
4.11 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 50 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
4.31 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 50 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | Disponible | Aucune remarque spéciale | ||
4.19 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 50 | Droit | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 60 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
0.70 € | 73 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 60 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | Disponible | Aucune remarque spéciale | ||
0.70 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 60 | Droit | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
5.35 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 68 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
5.52 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 68 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | Disponible | Aucune remarque spéciale | ||
5.42 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 68 | Droit | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
6.05 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 80 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
6.24 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 80 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | Disponible | Aucune remarque spéciale | ||
6.12 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 80 | Droit | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
7.28 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 100 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
7.45 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 100 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | Disponible | Aucune remarque spéciale | ||
7.35 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 100 | Droit | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
8.68 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 120 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
8.85 € | 68 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 120 | Droit | Bouchon | Non (produit usiné plié) | Disponible | Aucune remarque spéciale | ||
8.75 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 120 | Droit | Bouchon | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.13 € | 73 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 20 | Angle | Prise | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
2.79 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 20 | Angle | Prise | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.23 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 30 | Angle | Prise | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.32 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 30 | Angle | Prise | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.32 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 34 | Angle | Prise | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.67 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 40 | Angle | Prise | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
3.76 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 40 | Angle | Prise | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
4.28 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 50 | Angle | Prise | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale | ||
4.37 € | 68 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 50 | Angle | Prise | Fourni | NA | Aucune remarque spéciale | ||
0.70 € | 73 jours | - | D/E/F | Femelle (prise) | 60 | Angle | Prise | Non (produit usiné plié) | NA | Aucune remarque spéciale |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | D· E· F | DHB | Application | Pour PCB |
---|---|---|---|---|---|
Courant admissible(A) | 0.5 | Tension admissible(V) | CA250 | Méthode de connexion des fils | Soudé |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Traitement de surface de la pièce de contact (contact) | Pièce de contact, substrat Ni, placage Au (au trempé) | Traitement de surface (goupille d'arrêt / partie arrière / partie emboutie) | Placage Sn-Ag |
Remarques spéciales | Produits conformes, sans plomb |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.