Double-row terminal array 2.54 mm grid type low profile connector. Compatible with FRC2 and FRC5 series (flat cable pressure welded type) sockets.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
HU5-50APNA-S53TD20-FA |
HU5-100PNA-S53TD20-FA |
HU5-140PNA-S53TD20-FA |
HU5-200PNA-R51TD20-FA |
HU5-200PNA-S53TD20-FA |
HU5-260PNA-R53T-FA |
HU5-400PNA-S53TD20-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Initiales de la série de connecteurs | Nombre d'âmes | Sens de connexion | Traitement de surface de la pièce de contact (contact) | Clé de polarité | Déviation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 68 jours | 10 | G/H/I | 50 | Droit | Substrat Ni, placage Au (au trempé) | 1 clé | Pièce en contact (quatre surfaces), placage or | ||
1.78 € | 63 jours | 10 | G/H/I | 10 | Droit | Substrat Ni, placage Au (au trempé) | Sans clé | Pièce en contact (quatre surfaces), placage or | ||
2.25 € | 63 jours | 10 | G/H/I | 14 | Droit | Substrat Ni, placage Au (au trempé) | 1 clé | Pièce en contact (quatre surfaces), placage or | ||
0.70 € | 68 jours | - | G/H/I | 20 | Angle | Substrat Ni, placage Au (0.76μm) | 1 clé | Pièce en contact (quatre surfaces), placage or | ||
0.70 € | 68 jours | 10 | G/H/I | 20 | Droit | Substrat Ni, placage Au (au trempé) | 1 clé | Pièce en contact (quatre surfaces), placage or | ||
0.70 € | 68 jours | 10 | G/H/I | 26 | Angle | Substrat Ni, placage Au (au trempé) | 1 clé | Pièce en contact, une seule surface, placage or | ||
0.70 € | 68 jours | 10 | G/H/I | 40 | Droit | Substrat Ni, placage Au (au trempé) | 1 clé | Pièce en contact (quatre surfaces), placage or |
Loading...
G·H·I | HU5 | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Application | Pour PCB |
---|---|---|---|---|---|
Courant admissible(A) | 1 | Tension admissible(V) | CA250 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Spécifications | Type grille | Forme de bloc | Type standard | Longueur de la queue de contact(mm) | 2.9 |
Traitement de surface (goupille d'arrêt / partie arrière / partie emboutie) | Placage Sn-Ag | Remarques spéciales | Produits conformes, sans plomb | Caractéristiques | Couleur de bloc : Noir |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.