• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur mâle à raccordement à souder, avec suppression de bruit, série 57E

Connecteur mâle à raccordement à souder, avec suppression de bruit, série 57E

[Features]
· 57E series connectors correspond to plugs of the 57 series 57-30 type (straight plug with cable hood) with noise suppression used to avoid the effects of interference.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
57E-30140
57E-30240
57E-30500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Number Of Cores

13.11 €

3 jours Nombre14

14.64 €

3 jours Nombre24

18.03 €

3 jours Nombre50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Number 57E Applicable pin/contact Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) CA500
Wire connection method Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) NA
Catégorie du produit Connecteur mâle (pièces compatibles avec un blindage) Caractéristiques Type à coupelle à souder Traitement de surface (enveloppe) Placage Ni
Traitement de surface (contact) Placage or

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique