Câble plat de type à soudage par pression série 57FE

Câble plat de type à soudage par pression série 57FE
  • Remise sur volume
[Features]
• The 57FE series is a flat cable pressure-welded connector that has fittings covered by a metal shell, which is a countermeasure for electromagnetic radiation that helps reduce noise.
• Basic varieties include 10, 20, 30, and 40 types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
57FE-40140-20S
57FE-40240-20S
57FE-40360-20S
57FE-40500-20S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores

13.93 €

1 Disponible 5 jours 1014

15.36 €

1 Disponible 5 jours 1024

16.18 €

1 Disponible 5 jours 1036

19.11 €

1 Disponible 5 jours 1050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials Nombre Number 57FE
Applicable pin/contact Femelle (prise) Application Connexion de câble Allowable Current(A) 1
Allowable Voltage(V) CA250 Wire connection method Soudage par pression Connection direction Angle
Protection function (environmentally resistant) N/A Catégorie du produit Prise blindée Déviation NA
Caractéristiques Type 40 (pour F/F) Traitement de surface (enveloppe) Placage Ni Traitement de surface (contact) Sous-couche en nickel, placage or 0.4µm
Forme du couvercle Couvercle à extrémité ouverte / bleu Remarques spéciales Type de blindage Réducteur de tension Accessoire réducteur de tension en résine

Assistance technique