• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Prise ruban DIP type droit, série 57GE.

Prise ruban DIP type droit, série 57GE.
  • Remise sur volume
[Features]
・The 57GE series consists of straight DIP-type connectors with fittings covered by a metal shell, which is a countermeasure against electromagnetic radiation that helps to reduce noise.
・Type 40 (receptacle for I/F).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
57GE-40140-751-FA
57GE-40240-751-FA
57GE-40360-751-FA
57GE-40500-751-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores

7.89 €

1 5 jours 1014

9.10 €

1 Disponible 5 jours 1024

10.62 €

1 Disponible 5 jours 1036

12.45 €

1 Disponible 5 jours 1050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials Nombre Number 57GE
Applicable pin/contact Femelle (prise) Application Montage sur panneau Allowable Current(A) 3
Allowable Voltage(V) CA500 Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A
Catégorie du produit Prise avec loquet à ressort Caractéristiques Type 40 (pour I/F) Traitement de surface (enveloppe) Placage Ni
Traitement de surface (contact) Pièce de contact : Terre en Ni, placage Au (0.38μm) / Partie arrière : Terre en Ni, placage Sn-Ag Remarques spéciales Longueur de queue DIP : 3.2mm / Pas compatible de queue de contact : 4.2mm Remarque Produits conformes, sans plomb

Assistance technique