• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Prise à angle droit série 57LE

Prise à angle droit série 57LE
  • Remise sur volume

[Features]
- An L-type DIP connector with fittings covered by a metal shell, blocking electromagnetic waves and reducing noise.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
57LE-20240-7700-FA
57LE-20240-7700D35G-CA
57LE-20360-7700-FA
57LE-20360-7700D35G-CA
57LE-20500-7700-FA
57LE-20500-7700D35G-CA
57LE-40140-7700(D12)-FA
57LE-40140-7700(D29)-FA
57LE-40140-7700-FA
57LE-40240-7700(D12)-FA
57LE-40240-7700(D29)-FA
57LE-40240-7700-FA
57LE-40360-7700(D12)-FA
57LE-40360-7700(D29)-FA
57LE-40360-7700-FA
57LE-40500-7700(D12)-FA
57LE-40500-7700(D29)-FA
57LE-40500-7700-FA
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSConnector series initials Number Of Cores Catégorie du produit Déviation Caractéristiques Remarque

9.26 €

82 jours 10Nombre24Prise pour connexion d'unitéNAType 20Produits conformes, sans plomb

18.82 €

3 jours 10Nombre24Prise pour connexion d'unitéPlaque de mise à la terre taraudée, article monté sur prise jackType 20Produits sans plomb et sans Cd

10.24 €

82 jours 10Nombre36Prise pour connexion d'unitéNAType 20Produits conformes, sans plomb

14.16 €

82 jours 10Nombre36Prise pour connexion d'unitéPlaque de mise à la terre taraudée, article monté sur prise jackType 20Produits sans plomb et sans Cd

10.75 €

82 jours 10Nombre50Prise pour connexion d'unitéNAType 20Produits conformes, sans plomb

19.10 €

82 jours 10Nombre50Prise pour connexion d'unitéPlaque de mise à la terre taraudée, article monté sur prise jackType 20Produits sans plomb et sans Cd

19.74 €

3 jours -Nombre14Prise avec loquet à ressortPlaque de mise à la terre taraudée, produit monté sur vis cylindrique avec tête cruciformeType 40Produits conformes, sans plomb

6.33 €

82 jours 10Nombre14Prise avec loquet à ressortProduit monté sur goupille de blocageType 40Produits conformes, sans plomb

8.27 €

Disponible 3 jours 10Nombre14Prise avec loquet à ressortNAType 40Produits conformes, sans plomb

12.58 €

3 jours 10Nombre24Prise avec loquet à ressortPlaque de mise à la terre taraudée, produit monté sur vis cylindrique avec tête cruciformeType 40Produits conformes, sans plomb

13.34 €

82 jours 10Nombre24Prise avec loquet à ressortProduit monté sur goupille de blocageType 40Produits conformes, sans plomb

9.35 €

Disponible 3 jours 10Nombre24Prise avec loquet à ressortNAType 40Produits conformes, sans plomb

20.34 €

Disponible 3 jours 10Nombre36Prise avec loquet à ressortPlaque de mise à la terre taraudée, produit monté sur vis cylindrique avec tête cruciformeType 40Produits conformes, sans plomb

13.95 €

82 jours 10Nombre36Prise avec loquet à ressortProduit monté sur goupille de blocageType 40Produits conformes, sans plomb

9.82 €

Disponible 3 jours 10Nombre36Prise avec loquet à ressortNAType 40Produits conformes, sans plomb

15.01 €

Disponible 3 jours 10Nombre50Prise avec loquet à ressortPlaque de mise à la terre taraudée, produit monté sur vis cylindrique avec tête cruciformeType 40Produits conformes, sans plomb

10.54 €

82 jours 10Nombre50Prise avec loquet à ressortProduit monté sur goupille de blocageType 40Produits conformes, sans plomb

11.21 €

Disponible 3 jours 10Nombre50Prise avec loquet à ressortNAType 40Produits conformes, sans plomb

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Number 57LE Applicable pin/contact Femelle (prise)
Application Montage sur panneau Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) CA500
Connection direction Angle Protection function (environmentally resistant) NA Traitement de surface (enveloppe) Placage Ni
Traitement de surface (contact) Contact : Sous-couche en nickel, placage or (0.4µm) / Arrière : Sous-couche en nickel, placage étain-argent Forme du couvercle Sans couvercle Remarques spéciales Longueur de queue DIP : 4.75mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique