Série 57RE - connecteurs pour prise à angle droit, type ruban, léger

Série 57RE - connecteurs pour prise à angle droit, type ruban, léger
  • Remise sur volume
These connectors have fewer parts than 57LE series connectors and are lighter as well. (The shell and end disk latch are a single unit, as are the insert and locater.)

[Features]
• The 57RE series connectors have fewer parts than the 57LE series connectors, and are lighter as well.

• Connectors on the other side fit plug connectors belonging to the 57, 57F, 57FE, and 57JE series.
• UL application filed (File No. E72124).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
57RE-40240-730B(D12)-FA
57RE-40500-730B(D12)-FA
57RE-40500-730B(D29)-FA
57RE-40500-730B-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores Déviation Déviation (accouplement / montage, type à vis)

7.49 €

1 Disponible 5 jours 1024Avec plaque de mise à la terre taraudée M3 x 0.5Fixation à vis pour montage sur panneau en laiton

7.61 €

1 5 jours 1050Avec plaque de mise à la terre taraudée M3 x 0.5Fixation à vis pour montage sur panneau en laiton

7.75 €

1 5 jours 1050Avec plaque de mise à la terre à goupille de blocageFixation à vis pour montage sur panneau en laiton

15.19 €

1 Disponible 5 jours 1050Type standardAucune vis de montage sur panneau

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials Nombre Number 57RE
Applicable pin/contact Femelle (prise) Application Montage sur panneau Allowable Current(A) 3
Allowable Voltage(V) CA500 Connection direction Angle Protection function (environmentally resistant) N/A
Catégorie du produit Prise à angle droit Traitement de surface (enveloppe) Placage Ni Traitement de surface (contact) Pièce de contact : Terre en Ni, placage Au (0.38μm) / Partie arrière : Terre en Ni, placage Sn-Ag
Remarque Produits conformes, sans plomb

Assistance technique