Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CM10-AP2S-M(D6) |
CM10-AP10S-S(D6) |
CM10-CR10P-S |
CM10-R2P(D3)-01 |
CM10-SP10S-S(D6) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Connection direction | Catégorie du produit | Diamètre extérieur de câble conforme (φ) | Fil conforme | Note de contact | Remarque | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 2 | À souder / à sertir | Angle | Bouchon | 6.0 à 9.0 | Serti : AWG16 à 20 / soudé : AWG20 ou moins | Vendu séparément | Elle est conforme IP67 une fois accouplée | CM10-R2P (D3)-01 [prise rectangulaire] | CM10-CR2P-S [prise pour câble] | CM10-CR2P-M [prise pour câble] | CM10-CR2P-L [prise pour câble] | - | - | |
53.64 € | 1 | 13 jours | Femelle (prise) | 10 | À souder / à sertir | Angle | Bouchon | 4.0–6.0 | Serti : AWG20 à 28 / soudé : AWG20 ou moins | Vendu séparément | Elle est conforme IP67 une fois accouplée | CM10-R10P (D3)-01 [prise rectangulaire] | CM10-CR10P-S [prise pour câble] | CM10-CR10P-M [prise pour câble] | CM10-CR10P-L [prise pour câble] | - | - | ||
49.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | Mâle (fiche) | 10 | Soudé | Droit | Prise pour câble | 4.0–6.0 | Soudé : AWG20 ou moins | Accessoire | Le contact N° 10 est relié à l'enveloppe par des cosses de masse. | CM10-SP10S-S (D6) [fiche droite] | CM10-SP10S-M (D6) [fiche droite] | CM10-SP10S-L (D6) [fiche droite] | CM10-AP10S-S (D6) [fiche angulaire] | CM10-AP10S-M (D6) [fiche angulaire] | CM10-AP10S-L (D6) [fiche angulaire] | |
30.91 € 9.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Mâle (fiche) | 2 | Soudé | Droit | Prise | - | Soudé : AWG20 ou moins | Accessoire | L'unité dispose d'une structure étanche à l'eau | CM10-SP2S-S (D6) [fiche droite] | CM10-SP2S-M (D6) [fiche droite] | CM10-SP2S-L (D6) [fiche droite] | CM10-AP2S-S (D6) [fiche angulaire] | CM10-AP2S-M (D6) [fiche angulaire] | CM10-AP2S-L (D6) [fiche angulaire] | |
50.67 € | 1 | 5 jours | Femelle (prise) | 10 | À souder / à sertir | Droit | Bouchon | 4.0–6.0 | Serti : AWG20 à 28 / soudé : AWG20 ou moins | Vendu séparément | Elle est conforme IP67 une fois accouplée | CM10-R10P (D3)-01 [prise rectangulaire] | CM10-CR10P-S [prise pour câble] | CM10-CR10P-M [prise pour câble] | CM10-CR10P-L [prise pour câble] | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CM10 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Câble à câble | Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 200 |
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL | Méthode de blocage | Enfonçable |
Enveloppe (matériau / traitement) | Placage en alliage de zinc / nickel | Contact (matériau / traitement) | Alliage de cuivre / placage or |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Wire connection method
Connection direction
Catégorie du produit
Diamètre extérieur de câble conforme(φ)
Fil conforme
Note de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles