Référence fabricant: CM10-R2P-D(D7)
Marque: FUJIKURA (DDK)
Prix: 35.79 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CM10-R2P-D(D7)
Connector Shape | Rond | Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CM10 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Mâle (fiche) | Number Of Cores | 2 | Application | Câble à câble |
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 200 | Wire connection method | Soudé |
Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL |
Catégorie du produit | Prise | Méthode de blocage | Enfonçable | Enveloppe (matériau / traitement) | Alliage de zinc / chrome trivalent |
Contact (matériau / traitement) | Alliage de cuivre / placage or | Couleur | Noir | Fil conforme | Soudé : AWG20 ou moins |
Note de contact | Accessoire | Remarque | L'unité dispose d'une structure étanche à l'eau | Partenaire d'accouplement 1 | CM10-SP2S-S-D [fiche droite] |
Partenaire d'accouplement 2 | CM10-SP2S-M-D [fiche droite] | Partenaire d'accouplement 3 | CM10-SP2S-L-D [fiche droite] | Partenaire d'accouplement 4 | CM10-AP2S-S-D [fiche angulaire] |
Partenaire d'accouplement 5 | CM10-AP2S-M-D [fiche angulaire] | Partenaire d'accouplement 6 | CM10-AP2S-L-D [fiche angulaire] |
Vous vous trouvez sur la page de Série CM10 - connecteurs étanches compacts, type (D), type à verrouillage simple action, le numéro d'article est le suivant: CM10-R2P-D(D7).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CM10-R2P-D(D7).
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles