• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur étanche à sertir série CE01 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Connecteur étanche à sertir série CE01
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CE01-1A22-23SC-DO

Marque: FUJIKURA (DDK)

Prix: 122.62

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Applicable pin/contact: Femelle (prise)

Number Of Cores: 8

Application: Câble à câble

Allowable Current: 23 A

Allowable Voltage: 500/700/900/1250 V


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CE01-1A22-23SC-DO

Référence pièce
CE01-1A22-23SC-DO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Catégorie du produit Nombre d'inserts Joint statique Taille d'enveloppe Enveloppe (matériau / traitement) Caractéristiques Tension admissible : Avis Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4

122.62 €

1 Disponible 8 jours -Femelle (prise)8Câble à câble23500/700/900/1250Prise pour câble22-23NA22Placage en alliage d'aluminium / zinc, traitement au chrome trivalent (noir)Unité simple de connecteurSe référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissibleCE01-6A22-23PC-DO-BSS [fiche droite]CE01-6A22-23PC-DO [fiche droite]CE01-8A22-23PC-DO-BAS [fiche angulaire]-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials A/B/C A· B· C CE01
Wire connection method Serti Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP67
Representative Standard UL / CUL Méthode de blocage Baïonnette Point de changement de clé position normale
Contact (matériau / traitement) Alliage de cuivre / placage argent Couleur Noir Note de contact Vendu séparément
Autres normes (JIS)

Assistance technique