Connecteur coaxial 75Ω type SMB, série 27CP

Connecteur coaxial 75Ω type SMB, série 27CP
  • Remise sur volume
[Features]
· The 27CP series of connectors correspond to a 75 Ω version of the 27DP series of connectors (50 Ω type).
· This connector, which is representative of small 75 Ω connectors, is frequently used in applications such as interfaces inside devices.
· The push-on method makes it easy to connect or disconnect.
· This part is not compatible with the 27DP series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27CP-LR-PC-CF
27CP-P-1.5-CF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Application Méthode de connexion des fils Sens de connexion Catégorie du produit Câble utilisé Outil de sertissage Remarque

18.15 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Pour PCB-AnglePrise---

18.15 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Connexion de câbleSertiDroitBouchon1.5C−2VCR-H-1100Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs Nombre Nombre 27CP
Impédance(Ω) 75 Corps (matériau) Alliage de cuivre Conducteur externe (traitement) Placage Ni
Contact (matériau / traitement) Alliage de cuivre / placage Au Fréquence de service(GHz) CC à 0.5 Méthode de blocage Enfonçable

Assistance technique