Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27DP-BJ-1.5DW-CR1-CF |
27DP-LR-PC-1-CF |
27DP-SP-2.5DHQS-CR1-CF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Catégorie du produit | Câble utilisé | Outil de sertissage | Dimensions (l×H×P) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.61 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | Connexion de câble | Serti | Droit | Connecteur jack passe-cloison, type serti | 1.5D-QEW | CR-H-1156 | 7.9 x 7.9 x 19.4 | ||
12.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | Pour PCB | - | Angle | Connecteur de prise | - | - | 5.7 x 9.9 x 12 | |
21.37 € | 10 | Disponible | 13 jours | 10 | Mâle (fiche) | Connexion de câble | Serti | Droit | Connecteur mâle, type serti | 2.5D-HQ/SUPER | CR-H-1163 | 6 x 6 x 18.2 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Nombre | 27DP |
---|---|---|---|---|---|
Impédance(Ω) | 50 | Corps (matériau) | Alliage de cuivre | Conducteur externe (traitement) | Placage Ni |
Contact (matériau / traitement) | Alliage de cuivre / placage Au | Fréquence de service(GHz) | CC à 3 | Méthode de blocage | Enfonçable |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Application
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Catégorie du produit
Câble utilisé
Outil de sertissage
Dimensions (l×H×P)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles