Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur coaxial forme BNC 75Ω, série BNC 75

Connecteur coaxial forme BNC 75Ω, série BNC 75
  • Remise sur volume

These are the 75 Ω counterparts of the BNC series connectors (50 Ω). The bayonet lock system is easy to attach and remove.

[Features]
• The BNC75 series connectors are the 75-Ω counterparts of the BNC series (50 Ω).
• Interchangeable with the BNC series.
• The bayonet locking system is easy to attach and remove.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNC75-PJ-1.5CV-CR2-CF
BNC75-R-A-CF
BNC75-SP-1.5CCA-EXBV-CF
BNC75-SP-5CFB-CF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSInitiales de la série de connecteurs Broche / contact applicable Application Méthode de connexion des fils Catégorie du produit Câble utilisé Contact (matériau / traitement) Outil de sertissage

36.50 €

Disponible 73 jours 10A/B/CFemelle (prise)Connexion de câbleSertiConnecteur jack à panneau1.5C-2V, 1.5C-QEVAlliage de cuivre / placage AuCR-H-1101

17.02 €

Disponible 73 jours 10A/B/CFemelle (prise)Montage sur panneau-Connecteur de prise-Alliage de cuivre / placage Au-

22.85 €

Disponible 73 jours 10A/B/CMâle (fiche)Connexion de câbleSertiConnecteur mâle1.5CCA-EXBVAlliage de cuivre / placage AuCR-H-1101

66.52 €

Disponible 73 jours 10A/B/CMâle (fiche)Connexion de câbleSoudéConnecteur mâle5C-FBAlliage de cuivre / placage Ag-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial A· B· C BNC75 Sens de connexion Droit
Impédance(Ω) 75 Corps (matériau) Alliage de cuivre Conducteur externe (traitement) Placage Ni
Fréquence de service(GHz) CC à 1 Méthode de blocage Verrou à baïonnette

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique