• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série MMCX - connecteurs coaxiaux ultra-compacts

Série MMCX - connecteurs coaxiaux ultra-compacts
  • Remise sur volume

[Features]
• The MMCX series corresponds to push-on lock style connectors suitable for use with extremely fine coaxial cables. They are ideal when space is at a premium.
• Straight, right-angle, and SMT-mounted types are available.
• These connectors boast excellent frequency characteristics of approximately DC 6 GHz and a VSWR of 1.2 max.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MMCX-LP-178BU-CR1
MMCX-LR-PC
MMCX-LR-PS
MMCX-SP-178BU-CR1
MMCX-SP-188AU-CR1
MMCX-SR-PC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSInitiales de la série de connecteurs Broche / contact applicable Application Sens de connexion Catégorie du produit Câble utilisé

29.97 €

Disponible 72 jours 10M·N·OMâle (fiche)Connexion de câbleAngleConnecteur mâleRG-178B/U

34.29 €

Disponible 72 jours -M·N·OFemelle (prise)Pour PCBAngleConnecteur de prise-

7.90 €

Disponible 72 jours 10M·N·OFemelle (prise)Pour PCBAngleConnecteur de prise (produit compatible SMT)-

32.33 €

Disponible 72 jours 10M·N·OMâle (fiche)Connexion de câbleDroitConnecteur mâleRG-178B/U

15.68 €

Disponible 72 jours 10M·N·OMâle (fiche)Connexion de câbleDroitConnecteur mâleRG-188A/U

24.19 €

Disponible 72 jours 10M·N·OFemelle (prise)Pour PCBDroitConnecteur de prise-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial M·N·O MMCX Impédance(Ω) 50
Conducteur externe (matériau) Alliage de cuivre Conducteur externe (traitement) Placage Au Contact (matériau / traitement) Alliage de cuivre / placage Au
Fréquence de service(GHz) CC à 6 Méthode de blocage Enfonçable

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique