• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur coaxial petit format, série PSD

Connecteur coaxial petit format, série PSD
  • Remise sur volume

[Features]
· The PSD series is an MIL-STD-348A-compliant SMP series of small push-on lock coaxial connectors.
· There is little of the instability characteristic of the push-on type of connector at the time of fitting, and performance is stable even at high frequencies.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PSD-LPR-PS

Référence pièce
PSD-LPR-PS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSInitiales de la série de connecteurs

73.59 €

Disponible 72 jours 10P· Q· R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial P· Q· R PSD Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Sens de connexion Angle Impédance(Ω) 50
Catégorie du produit Prise Conducteur externe (matériau) Alliage de cuivre Conducteur externe (traitement) Placage Au
Contact (matériau / traitement) Alliage de cuivre / placage Au Fréquence de service(GHz) CC à 18 Méthode de blocage Enfonçable

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur coaxial petit format, série PSD, le numéro d'article est le suivant: PSD-LPR-PS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSD-LPR-PS.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique