Série 27 DS - connecteurs coaxiaux type SMC

Série 27 DS - connecteurs coaxiaux type SMC
  • Remise sur volume
These connectors are made to be compliant with the SMC type defined in MIL-PRF-39012. Applicable to miniaturization and high density of communication equipment

[Features]
· The 27DS series are connectors made to be compliant with the SMC (SubMiniature Type C) type defined in MIL-PRF-39012.
· This is a 50 Ω connector for a fine cable that is compatible with efforts to make communications equipment small and dense.
· We recommend tightening couplings to a torque of 24.5–35.3 Ncm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27DS-LP-1.5-CF
27DS-P-1.5-CF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens de connexion

37.92 €

1 Disponible 5 jours 10Angle

61.64 €

1 Disponible 5 jours 10Droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs Nombre Nombre 27DS
Broche / contact applicable Mâle (fiche) Application Connexion de câble Méthode de connexion des fils Serti
Impédance(Ω) 50 Catégorie du produit Bouchon Câble utilisé 1.5D-QEV, 1.5D-2V
Corps (matériau) Alliage de cuivre Conducteur externe (traitement) Placage Ni Contact (matériau / traitement) Alliage de cuivre / placage Au
Outil de sertissage CR-H-1101 Fréquence de service(GHz) CC à 1 Remarque Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils

Assistance technique