Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | Nombre d'âmes de connecteur compatibles (Âme) | Taille de vis d'accouplement | Type à vis de blocage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 9 | M2.6 x 0.45 | Type moleté-fendu | |
10.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 9 | M2.6 x 0.45 | Type à vis moletée | |
6.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 9 | M2.6 x 0.45 | Type à vis cruciforme | |
8.26 € | 1 | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 9 | M3 x 0.5 | Type à vis cruciforme | ||
8.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 9 | #4-40UNC | Type moleté-fendu | |
10.92 € | 1 | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 9 | #4-40UNC | Type à vis moletée | ||
6.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 9 | #4-40UNC | Type à vis cruciforme | |
10.01 € | 1 | 5 jours | 10 | En L de type à 90° | 9 | M2.6 x 0.45 | Type à vis cruciforme | ||
10.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | En L de type à 90° | 9 | #4-40UNC | Type à vis cruciforme | |
9.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 15 | M2.6 x 0.45 | Type moleté-fendu | |
6.60 € | 1 | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 15 | M2.6 x 0.45 | Type à vis cruciforme | ||
10.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 15 | M3 x 0.5 | Type à vis cruciforme | |
6.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 15 | #4-40UNC | Type à vis cruciforme | |
10.69 € | 1 | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 25 | M2.6 x 0.45 | Type moleté-fendu | ||
12.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 25 | M2.6 x 0.45 | Type à vis moletée | |
7.91 € | 1 | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 25 | M2.6 x 0.45 | Type à vis cruciforme | ||
14.75 € | 1 | 7 jours | - | Capuchon composite droit | 25 | M3 x 0.5 | Type à vis cruciforme | ||
9.02 € | 5 | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 25 | #4-40UNC | Type moleté-fendu | ||
12.36 € | 1 | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 25 | #4-40UNC | Type à vis moletée | ||
7.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 25 | #4-40UNC | Type à vis cruciforme | |
11.95 € | 1 | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 37 | M2.6 x 0.45 | Type à vis moletée | ||
8.14 € | 1 | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 37 | M2.6 x 0.45 | Type à vis cruciforme | ||
9.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Capuchon composite droit | 37 | M3 x 0.5 | Type à vis cruciforme |
Loading...
Traitement de surface | Placage Ni | Remarque | Produits sans plomb et sans Cd |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Nombre d'âmes de connecteur compatibles(Âme)
Taille de vis d'accouplement
Type à vis de blocage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles