Série CN-70-A

Série CN-70-A
  • Remise sur volume
[Features]
▪ CN-70 series.
· A connector for 2-pin/3-pin/4-pin outlets, 5 A, 125 VAC.
· Nut tightening, anxiety free product made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CN-70-A-4P

Référence pièce
CN-70-A-4P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.73 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials A/B/C A· B· C CN
Applicable pin/contact Mâle (fiche) Number Of Cores 4 Application Montage sur panneau
Courant nominal(A) 5 Tension nominale(V) CA125 Wire connection method Soudé
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A Système de montage sur panneau Dispositif de serrage d'écrou
Couple de serrage de l'écrou(N-m) 0.8 ou moins Fil de valeur nominale conforme Cordon rond en vinyle sous gaine de caoutchouc 0.75mm2 (diamètre externe du produit fini φ6.6 à 7.6) Couleur Corps : GY (gris), bague de butée : BL (bleu)
Tension de tenue (1 minute)(V) 2000CA Remarque Les fiches et prises 2P et 4P peuvent être utilisées conjointement. Veuillez agir avec précaution.

Vous vous trouvez sur la page de Série CN-70-A, le numéro d'article est le suivant: CN-70-A-4P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CN-70-A-4P.

Assistance technique