Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HK-3
Couleur / traitement de surface | Noir | l(mm) | 183 | H(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
P(mm) | 22 | Trou de montage(Pièce) | 2 | Taille du trou de montage | φ4.3 |
Matériau | Élastomère (poignée) / polyamide (base) | Spécifications | Charge admissible 20kgf |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée de type HK, le numéro d'article est le suivant: HK-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HK-3.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles