Plaque de poinçonnage en aluminium type PA

Plaque de poinçonnage en aluminium type PA
  • En promotion
  • Remise sur volume
Material: A1050P-H24 features an anodized aluminum finish.

[Features]
· Material: A1050P features an anodized aluminum finish.
· Hole variations exists due to being cut out from a large plate.
· Please be aware of this.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA-1
PA-2
PA-3
PA-11
PA-12
PA-13
PA-14
PA-22
PA-23
PA-24
PA-32
PA-33
PA-34
PA-202
PA-203
PA-204
PA-B11
PA-B12
PA-B13
PA-N201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications de couleur / traitement de surface l
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Forme / dimensions du trou

8.20 €

1 6 jours 10Argent2001000.5Trou rond type échelonné / φ0.5

20.70 €

1 6 jours 10Argent3002000.5Trou rond type échelonné / φ0.5

37.92 €

1 5 jours 10Argent3004000.5Trou rond type échelonné / φ0.5

8.01 €

1 6 jours 10Argent2001001Trou rond type échelonné / φ3

18.22 €

1 5 jours 10Argent3002001Trou rond type échelonné / φ3

33.01 €

1 5 jours -Argent3004001Trou rond type échelonné / φ3

63.27 €

1 5 jours 10Argent6004001Trou rond type échelonné / φ3

23.50 €

1 5 jours 10Argent3002001Trou rond type échelonné / φ0.5

43.74 €

1 6 jours -Argent3004001Trou rond type échelonné / φ0.5

64.15 €

1 6 jours 10Argent6004001Trou rond type échelonné / φ0.5

17.52 €

1 6 jours 10Argent3002001Trou rond type échelonné / φ5

31.61 €

1 6 jours 10Argent3004001Trou rond type échelonné / φ5

60.46 €

1 5 jours 10Argent6004001Trou rond type échelonné / φ5

17.68 €

1 6 jours 10Argent3002001Long trou rond type parallèle / 20 x 3.5

32.12 €

1 6 jours 10Argent3004001Long trou rond type parallèle / 20 x 3.5

45.40 €

19.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Argent6004001Long trou rond type parallèle / 20 x 3.5

9.60 €

1 6 jours 10Noir2001001Trou rond type échelonné / φ3

22.97 €

1 6 jours 10Noir3002001Trou rond type échelonné / φ3

42.86 €

1 6 jours 10Noir3004001Trou rond type échelonné / φ3

7.84 €

1 5 jours 10Argent204.21001Long trou rond type parallèle / 20 x 3.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium

Assistance technique