Connecteur DN pour interface type profil bas, petit format

Connecteur DN pour interface type profil bas, petit format
  • Remise sur volume
This small, multi-pin rectangular connector was developed to support the miniaturization of electronic devices, and thinner devices in particular

[Features]
· The terminal's wire connector is arrayed in a 2.54 mm grid that makes it easy to design circuits on a printed circuit board.
· The structure of the terminal is based on the manufacturer's SM series (D-sub connectors). This gives the terminal dependable quality.
· The single-action lock mechanism provides excellent operability.
· The cover case is designed to be thin and compact and features a low profile in order to meet the needs of high-density mounting. Mounting with 17.78 mm (700 mils) between circuit boards is possible.
· The cover case is made of an aluminum die casting offering good electromagnetic shielding characteristics. Combined with the connector's metal shell, the above configuration ensures that noise is reduced.
· The dip connector includes a snap (circuit board temporary joint) bracket.
· Pressure Connecting type supports connection of two wire types, AWG 26 and 28, via pressure welding, for use with standard 1.27-mm pitch cables.
· Crimping type can be used to perform crimping of AWG 26 to 28 wiring.
· Depending on the application, cable can be extracted in either the vertical or horizontal direction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DN10-20S(50)
DN10-36S(50)
DN20B-36S(50)
DN30-36P(50)
DN50-26P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Connection direction Catégorie du produit Taille de fil conforme
(AWG)

7.10 €

1 Disponible 5 jours -Femelle20Pour PCB3-AngleConnecteur femelle DIP à angle droit-

9.55 €

1 Disponible 5 jours -Femelle36Pour PCB3-AngleConnecteur femelle DIP à angle droit-

11.75 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle36Montage sur panneau3-DroitConnecteur femelle DIP droit-

11.48 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle36[Connexion de câble] Connexion de câble1Soudage par pressionDroitConnecteur mâle soudé26, 28

3.98 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle26[Connexion de câble] Connexion de câble3SertiDroitConnecteur mâle serti26 à 28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F DN
Allowable Voltage(V) CA200 Placage de la borne en contact avec la pièce Nickel + or partiel

Assistance technique