Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BNCP-1.5A-K |
BNCP-2.5 |
BNCP-3 |
BNCP-3A-K |
BNCP-3DA-K |
BNCP-5 |
BNCP-5A-K |
BNCP-5DA-K |
BNCP-5DFB |
BNCP-58/U |
BNCP-58A-K |
BNCP-117NA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de connexion des fils | Câble conforme | Méthode de connexion des fils : Externe | Outil de sertissage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 2 |
Jour même
Stock | 10 | Serti | EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V | Serti | TA-16 | ||
10.63 € | 1 | 5 jours | 10 | Soudé | EM-2.5D-2E / 2D-LFB-S / 2.5C-2V / 2.5D-2V / 2.5D-2V/S | Serrage | - | ||
5.07 € | 1 | 5 jours | 10 | Soudé | EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-2V / 3C-2V/S / 3D-2V | Serrage | - | ||
3.97 € 1.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Serti | EM-3C-2E / 3C-2V | Serti | TA-34 / TA-35 | ||
3.93 € 1.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Serti | EM-3D-2E / 3D-2V | Serti | TA-34 / TA-35 | |
7.03 € 3.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Soudé | EM-5C-FB / EM-S-5C-FB / S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / 5C-FB / 5C-2V / 5C-2V/S / 5D-2V / 5D-2V/S | Serrage | - | ||
5.94 € 2.14 € | 2 |
Jour même
Stock | 10 | Serti | EM-5C-2E / 5C-2V | Serti | TA-35 | ||
5.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Serti | EM-5D-2E / 5D-2V | Serti | TA-35 | |
10.15 € 4.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Soudé | 5D-FB / 5D-FV | Serrage | - | ||
5.65 € 2.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Soudé | RG-58/U / RG-58A/U | Serrage | - | ||
3.97 € 1.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Serti | RG-58/U / RG-58A/U | Serti | TA-34 / TA-35 | ||
7.95 € 3.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Soudé | S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-FB / 3C-2V / 3C-2V/S / 3D-2V / 5C-FB / 5C-2V / 5C-2V/S / 5D-2V | Soudé | - |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Nombre d'âmes | 1 | Application | Connexion de câble |
Tension admissible(V) | 500 | Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Impédance(Ω) | 50 | Traitement de surface : Corps principal | Ni | Traitement de surface : Contact | Au |
Méthode de raccordement | Méthode de verrouillage à baïonnette |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de connexion des fils
Câble conforme
Méthode de connexion des fils : Externe
Outil de sertissage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles