Prises pour connecteurs SMA

Prises pour connecteurs SMA
  • Remise sur volume
[Features]
· A high performance compact connector for microwaves which is usable over a wide frequency range, and features superior durability.
· The body is made of stainless steel but less expensive brass is also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMA-R(AU)
SMA-R-PC(AU)
SMA-RC(AU)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplication Rapport d'onde de tension stationnaire Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Profondeur
(mm)
Forme de la borne

17.80 €

1 Disponible 5 jours 10Montage sur panneau1.2 max. à CC-8GHz12.712.715.5Barre ronde

10.88 €

1 Disponible 5 jours 10Pour PCB-6.06.013.0-

21.76 €

1 Disponible 5 jours -Montage sur panneau1.2 max. à CC-8GHz5.91615.5Demi-coupe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs S/T/U S· T· U SMA
Broche / contact applicable Femelle (prise) Nombre d'âmes 1 Tension admissible(V) 500
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Impédance(Ω) 50
Traitement de surface : Corps principal Au Traitement de surface : Contact Au Méthode de raccordement Méthode de connexion par vis

Assistance technique