Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SMBP-1.5A
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | S/T/U | S· T· U | SMB |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Nombre d'âmes | 1 | Application | Connexion de câble |
Tension admissible(V) | 500 | Méthode de connexion des fils | Soudé | Sens de connexion | Droit |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Impédance(Ω) | 50 | Traitement de surface : Corps principal | Ni |
Traitement de surface : Contact | Au | Câble conforme | 1.5D-2V / 1.5D-QEV / EM-1.5D-2E | Méthode de connexion des fils : Externe | Serti |
Rapport d'onde de tension stationnaire | 1.1 max. (CC à 500MHz) | Outil de sertissage | TA-17 | Méthode de raccordement | Méthode à appui |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche pour câbles de connecteur SMB, le numéro d'article est le suivant: SMBP-1.5A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMBP-1.5A.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles