Prises pour PCB à connecteur SMB

Prises pour PCB à connecteur SMB
  • Remise sur volume
[Features]
· High frequency-compatible connector wherein the connection method used is a push on method primarily designed for size and weight reduction of equipment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMB-LR-PC
SMB-PC(AU)
SMB-R-PC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens de connexion Traitement de surface : Corps principal Caractéristiques Spécifications Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Profondeur
(mm)

17.51 €

1 Disponible 5 jours 10AngleNi---13.210.4

10.88 €

1 10 jours -DroitAuCartes conformes : 1.6mm max.Méthode de montage de circuit imprimé Montage périphérique8.0-12.2

6.96 €

1 Disponible 5 jours 10DroitNi--6.5-9.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs S/T/U S· T· U SMB
Broche / contact applicable Femelle (prise) Nombre d'âmes 1 Application Pour PCB
Tension admissible(V) 500 Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Impédance(Ω) 50
Traitement de surface : Contact Au Méthode de raccordement Méthode à appui

Assistance technique