Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMA-A-JJ(AU) |
SMA-PA-JJ(AU) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rapport d'onde de tension stationnaire | Dimension (verticale) (mm) | Dimension (largeur) (mm) | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.35 € 14.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.05 + 0.01fmax (CC à 12.4GHz) | Hex8 | Hex8 | 15 | |
25.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.05+0.01fmax (CC–18GHz) | 12.7 | 12.7 | 20.7 |
Loading...
Traitement de surface, corps | Au | Traitement de surface, contact central | Au |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Rapport d'onde de tension stationnaire
Dimension (verticale)(mm)
Dimension (largeur)(mm)
Profondeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles