• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Collier CKN【100 pièces par conditionnement】

Collier CKN
  • Remise sur volume

[Features]
Because of the lock part in the box structure, there is no lateral deviation when binding.
Workability is good for the lock part, which features an original innovative design

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CKN-05
CKN-07
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre maximal du câble de ligature
(mm)
Dimension : verticale
(mm)
Dimension : horizontale
(mm)

24.63 €

100 pièces par conditionnement

3 jours φ5.420.517.5

35.92 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours φ 6.217.525.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau : Corps principal Nylon 66 Couleur : corps principal Gris Méthode de montage Fixation par ruban adhésif à pression
Spécifications Structure de boîtier de la pièce de blocage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique