Boîte en aluminium étanche à l'eau / aux poussières, série AW

Boîte en aluminium étanche à l'eau / aux poussières, série AW
[Features]
▪ It is an aluminum case that has a waterproof and heat dissipation effect of IP67.
· Has flange feet for easy wall mounting.
· An insert groove is included inside the body frame, enabling the board and chassis to be slid in.
· Suitable for outdoor LED power supplie, plasnt control boxes etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AW5-4-7EBB
AW5-4-7EBS
AW5-4-7NBB
AW5-4-7NBS
AW5-4-7NGS
AW5-4-9EBB
AW5-4-9EBS
AW5-4-9ESS
AW5-4-9NBB
AW5-4-9NBS
AW5-4-9NGS
AW5-4-11EBB
AW5-4-11EBS
AW5-4-11ESS
AW5-4-11NBB
AW5-4-11NBS
AW5-4-11NGS
AW5-4-14EBB
AW5-4-14EBS
AW5-4-14ESS
AW5-4-14NBB
AW5-4-14NBS
AW5-4-14NGS
AW7-7-8NBB
AW7-7-8NBS
AW7-7-8NGS
AW7-7-11NBB
AW7-7-11NBS
AW7-7-15NBB
AW7-7-15NBS
AW7-7-15NGS
AW7-7-20NBB
AW7-7-20NBS
AW7-7-20NGS
AW7-7-25NBB
AW7-7-25NBS
AW7-7-25NGS
AW8-5-9NBS
AW8-5-9NGS
AW8-5-12NBS
AW8-5-14NBB
AW8-5-14NBS
AW8-5-14NGS
AW8-5-18NBB
AW8-5-18NBS
AW9-9-10NBB
AW9-9-10NBS
AW9-9-10NGS
AW9-9-13NBS
AW9-9-13NGS
AW9-9-17NBB
AW9-9-17NBS
AW9-9-17NGS
AW9-9-22NBB
AW9-9-22NBS
AW9-9-22NGS
AW9-9-28NBB
AW9-9-28NBS
AW9-9-28NGS
AW11-6-11NBB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)
Spécifications de couleur
(Cadre)
Présence d'une clé Caractéristiques Résistance thermique
(°C/W)

26.08 €

1 6 jours 1054.638.665NoirNoir-Type de blindage11.2

26.08 €

1 6 jours 1054.638.665ArgentNoir-Type de blindage11.2

26.08 €

1 6 jours -54.638.665NoirNoir-Type normal11.2

26.08 €

1 6 jours 1054.638.665ArgentNoir-Type normal11.2

26.08 €

1 6 jours 1054.638.665ArgentGris métallisé-Type normal11.2

26.95 €

1 6 jours 1054.638.685NoirNoir-Type de blindage9.18

26.95 €

1 6 jours 1054.638.685ArgentNoir-Type de blindage9.18

26.95 €

1 6 jours 1054.638.685ArgentArgent-Type de blindage9.18

26.95 €

1 6 jours 1054.638.685NoirNoir-Type normal9.18

26.95 €

1 6 jours 1054.638.685ArgentNoir-Type normal9.18

26.95 €

1 6 jours 1054.638.685ArgentGris métallisé-Type normal9.18

27.89 €

1 6 jours 1054.638.6110NoirNoir-Type de blindage7.64

27.89 €

1 6 jours 1054.638.6110ArgentNoir-Type de blindage7.64

27.89 €

1 6 jours 1054.638.6110ArgentArgent-Type de blindage7.64

27.89 €

1 6 jours 1054.638.6110NoirNoir-Type normal7.64

27.89 €

1 6 jours 1054.638.6110ArgentNoir-Type normal7.64

27.89 €

1 6 jours 1054.638.6110ArgentGris métallisé-Type normal7.64

28.99 €

1 6 jours 1054.638.6135NoirNoir-Type de blindage6.63

28.99 €

1 6 jours 1054.638.6135ArgentNoir-Type de blindage6.63

28.99 €

1 6 jours 1054.638.6135ArgentArgent-Type de blindage6.63

28.99 €

1 6 jours 1054.638.6135NoirNoir-Type normal6.63

28.99 €

1 6 jours 1054.638.6135ArgentNoir-Type normal6.63

28.99 €

1 6 jours 1054.638.6135ArgentGris métallisé-Type normal6.63

39.28 €

1 6 jours 1065.870.880NoirNoirNAType normal-

39.28 €

1 6 jours 1065.870.880ArgentNoirNAType normal-

39.28 €

1 6 jours 1065.870.880ArgentGris métalliséNAType normal-

41.35 €

1 6 jours 1065.870.8110NoirNoirNAType normal-

41.35 €

1 6 jours 1065.870.8110ArgentNoirNAType normal-

43.74 €

1 6 jours 1065.870.8150NoirNoirNAType normal-

43.74 €

1 6 jours 1065.870.8150ArgentNoirNAType normal-

43.74 €

1 6 jours 1065.870.8150ArgentGris métalliséNAType normal-

47.18 €

1 6 jours 1065.870.8200NoirNoirNAType normal-

47.18 €

1 6 jours 1065.870.8200ArgentNoirNAType normal-

47.18 €

1 6 jours 1065.870.8200ArgentGris métalliséNAType normal-

50.79 €

1 6 jours 1065.870.8250NoirNoirNAType normal-

50.79 €

1 6 jours 1065.870.8250ArgentNoirNAType normal-

50.79 €

1 6 jours 1065.870.8250ArgentGris métalliséNAType normal-

38.55 €

1 6 jours 1080.850.890ArgentNoirNAType normal-

38.55 €

1 6 jours 1080.850.890ArgentGris métalliséNAType normal-

40.13 €

1 6 jours 1080.850.8115ArgentNoirNAType normal-

41.36 €

1 6 jours 1080.850.8140NoirNoirNAType normal-

41.36 €

1 6 jours 1080.850.8140ArgentNoirNAType normal-

41.36 €

1 6 jours 1080.850.8140ArgentGris métalliséNAType normal-

43.96 €

1 6 jours 1080.850.8175NoirNoirNAType normal-

43.96 €

1 6 jours 1080.850.8175ArgentNoirNAType normal-

54.42 €

1 6 jours 1086.392100NoirNoirNAType normal-

54.42 €

1 6 jours 1086.392100ArgentNoirNAType normal-

54.42 €

1 6 jours 1086.392100ArgentGris métalliséNAType normal-

57.16 €

1 6 jours 1086.392125ArgentNoirNAType normal-

57.16 €

1 6 jours 1086.392125ArgentGris métalliséNAType normal-

62.14 €

1 6 jours 1086.392170NoirNoirNAType normal-

62.14 €

1 6 jours 1086.392170ArgentNoirNAType normal-

62.14 €

1 6 jours 1086.392170ArgentGris métalliséNAType normal-

67.62 €

1 6 jours 1086.392220NoirNoirNAType normal-

67.62 €

1 6 jours 1086.392220ArgentNoirNAType normal-

67.62 €

1 6 jours 1086.392220ArgentGris métalliséNAType normal-

73.73 €

1 6 jours 1086.392275NoirNoirNAType normal-

73.73 €

1 6 jours 1086.392275ArgentNoirNAType normal-

73.73 €

1 6 jours 1086.392275ArgentGris métalliséNAType normal-

52.72 €

1 6 jours 10106.362110NoirNoirNAType normal-

Loading...

Informations de base

Matériau Aluminium Niveau de protection (IP) IP67 Base de montage Il existe des articles en option
Emplacement d'installation Pour utilisation en intérieur / en extérieur Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à 105 Couple de serrage(N▪m) 1

Assistance technique