Presse-étoupe en métal EMC

Presse-étoupe en métal EMC
  • Remise sur volume
IP68 standard brass EMC compliant super gland with perfect sealing effectiveness.

[Features]
The shielding part of the shield cable contacts the ring, which enables the measures for magnetic wave impact by its grounding effectiveness.
· The perfect seal protects internal precision parts by completely blocking out external water, oil, and dust.
▪ Ideal claws (A type) provide outstanding clamping force with gentle tightening pressure.
▪ A lock nut is not included with the EMC-NBA series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMC-MBA12-05
EMC-MBA12-08
EMC-MBA16-10
EMC-MBA20-13
EMC-MBA20M-11
EMC-MBA25-18
EMC-MBA32-25
EMC-MBA40-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de vis Taille de fil applicable
(mm)
Diamètre du trou de montage
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse
(mm)

11.55 €

1 Disponible 5 jours 10M12 X 1.55.3 à 312.4 à 12.8817/178

11.53 €

1 Disponible 5 jours 10M12 X 1.57.8 à 4.512.4 à 12.8817/178

18.13 €

1 Disponible 5 jours 10M16 X 1.510 à 616.4 à 16.8922/2210.5

24.90 €

1 Disponible 5 jours 10M20 x 1.514 à 920.5 à 219.526/2614.5

22.84 €

1 Disponible 5 jours 10M20 x 1.511.1 à 720.5 à 219.524/2412.5

31.12 €

1 Disponible 5 jours 10M25 x 1.518 à 1425.5 à 261232/3218.5

56.85 €

1 Disponible 5 jours 10M32 x 1.525 à 1832.6 à 33.212.541/4125

114.60 €

1 Disponible 5 jours 10M40 x 1.530 à 2440.6 à 41.21550/5032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de joint Type A Couleur Brillant argenté Conforme aux normes CE
Matériau du corps principal Laiton / placage nickel Qualité IP Pression atmosphérique IP68/5 Caractéristiques Résistance aux produits chimiques / résistance à la chaleur / résistance aux intempéries

Assistance technique