Presse-étoupe en acier inoxydable【1-10 pièces par conditionnement】

Presse-étoupe en acier inoxydable
  • En promotion
  • Remise sur volume
Perfectly sealing IP68 compliant stainless-steel super gland

[Features]
Metal construction provides superior chemical heat and weather resistance as well as shock resistance (SUS304, SUS316L, etc. are offered as production options).
· A perfect seal completely blocks out external water, oil, and dust, protecting internal precision parts.
▪ Ideal claws (A type) that demonstrate excellent clamping force with light tightening.
· A lock nut is not included in the NSA series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FSA13-05
FSA13-08
FSA17-06
FSA17-10
FSA21-10
FSA21-13
FSA26-16
FSA26-18
FSA33-22
FSA33-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de vis Taille de fil applicable
(mm)
Diamètre du trou de montage
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse
(mm)

38.19 €

1 Disponible 5 jours 10G 1/45.3 à 313.5 à 13.9817/178.5

38.17 €

1 Disponible 5 jours 10G 1/48 à 4.513.5 à 13.9817/178.5

333.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G 3/87 à 417 à 17.4922/2210.5

51.72 €

20.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10G 3/810 à 617 à 17.4922/2210.5

428.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10G 1/210 à 621.4 à 21.99.526/2614.5

57.49 €

1 Disponible 5 jours 10G 1/214 à 921.4 à 21.99.526/2614.5

562.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10G 3/416 à 1226.9 à 27.41232/3218.5

75.54 €

1 Disponible 5 jours 10G 3/418 à 1426.9 à 27.41232/3218.5

823.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 10G 122 à 1633.8 à 34.412.541/4125

110.50 €

1 Disponible 5 jours 10G 125 à 1833.8 à 34.412.541/4125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de joint Type A Couleur Brillant argenté Conforme aux normes UL-C&US / VDE / CE
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Qualité IP Pression atmosphérique IP68/5

Assistance technique