Presse-étoupe ondulé coudé en nylon【10 pièces par conditionnement】

Presse-étoupe ondulé coudé en nylon
  • Remise sur volume
A non-waterproof 90° elbow type corrugated connecting gland.

[Features]
· Manufactured from nylon 66, this elbow gland fitting has superior resistance to inorganic acids, inorganic alkalis, organic solvents, and oils. This product has UL94V-2 flame retardant performance, prevents intrusion of dust, and protects the cables and internal precision parts.
· For use with various machinery equipment, vehicles, control systems, movable parts of machinery, motors, distribution boards, internal couplings inside control boxes, industrial building, lighting fixtures/equipment, communication equipment, measuring instruments, display devices, various plants, and general electrical installations, etc.
· The main unit inserts into mounting holes and is then either tightened from the reverse side using a lock nut or secured by threading the main body into a threaded hole on the enclosure panel.
· The sealing nut removes to allow the corrugated tube to be fed through it and the internal claw to be slid onto the end of the corrugated tube.
· The corrugated tube is then inserted into the main body with the claw attached on the end.
· The sealing nut is then threaded back onto the main body, securing the corrugated hose inside the fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-FGN21-E-15B
N-FGN21-E-18B
N-FGN21-E-21B
N-FGN26-E-26B
N-FGN26-E-28B
N-FGN33-E-34B
N-FGN42-E-42B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de vis Diamètre du trou de montage
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse
(mm)
Diamètre maximal du tuyau
(φ mm)
AVC ondulé conforme

34.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G 1/221.4 à 21.9121416(NGN-12B) 3/8"

34.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G 1/221.4 à 21.9121418.3(NGN-14B) 3/8"

43.57 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G 1/221.4 à 21.9151522(NGN-17B) 1/2"

51.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G 3/426.9 à 27.4152026.5(NGN-22B) 3/4"

52.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G 3/426.9 à 27.4152028.5(NGN-23B) 3/4"

71.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G133.8 à 34.4152534.5(NGN-28B) 1"

94.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G 1 1/442.5 à 43.1203343(NGN-36B) 1 1/4"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Conforme aux normes CE Matériau du corps principal Nylon 66 (UL94 V-2)
Qualité IP IP54 Caractéristiques Ignifuge

Assistance technique