Presse-étoupe ondulé en nylon【10-50 pièces par conditionnement】

Presse-étoupe ondulé en nylon
  • Remise sur volume
A non-waterproof corrugated connection gland.

[Features]
· 66 nylon material with excellent resistance to inorganic acids, inorganic alkalis, organic solvents, and oils; UL94V-2 product flame retardancy; prevents ingress of dust, and protects cables and internal precision parts.
· For various types of mechanical equipment, vehicles, control systems, movable parts of machinery, motors, internal combinations in distribution boards and control boxes, industrial building, lighting fixtures/equipment, communication equipment, instrumentation, display devices, various plants, general electrical equipment, etc.
· The main unit is inserted in the mounting hole and then tightened from the back using a lock nut or secured by twisting the main body into the screw hole on the case side.
· After removing the seal nut and passing it through the corrugated tube side, lock the hook in the corrugated tube.
· Insert the corrugated tube with hooks on the tip into the main body.
· Twist the seal nut into the main body to fix the corrugated tube in place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-FGN13-10B
N-FGN17-13B
N-FGN21-15B
N-FGN21-18B
N-FGN21-21B
N-FGN26-26B
N-FGN26-28B
N-FGN33-34B
N-FGN42-42B
N-FGN48-48B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de vis Diamètre du trou de montage
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse
(mm)
Diamètre maximal du tuyau
(φ mm)
AVC ondulé conforme

79.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10G(PF) 1/413.5 à 13.99810(NGN-07B) 1/4"

92.13 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10G(PF) 3/817 à 17.41010.513(NGN-10B) 5/16"

115.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10G(PF) 1/221.4 à 21.9101416(NGN-12B) 3/8"

109.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G(PF) 1/221.4 à 21.9101418.3(NGN-14B) 3/8"

143.85 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10G(PF) 1/221.4 à 21.9101522(NGN-17B) 1/2"

127.60 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G(PF) 3/426.9 à 27.4152026.5(NGN-22B) 3/4"

124.58 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10G(PF) 3/426.9 à 27.4152028.5(NGN-23B) 3/4"

50.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10G(PF) 133.8 à 34.4152734.5(NGN-28B) 1"

70.59 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10G(PF) 1 1/442.5 à 43.12033.543(NGN-36B) 1 1/4"

99.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10G(PF) 1 1/248.4 à 49204148(NGN-40B) 1 1/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Conforme aux normes CE Matériau du corps principal Nylon 66 (UL94 V-2)
Qualité IP IP54 Caractéristiques Ignifuge

Assistance technique