Presse-étoupe flexible【1-10 pièces par conditionnement】

Presse-étoupe flexible
  • En promotion
  • Remise sur volume
A super gland with IP68 standard flex measures for a perfect seal effect.

[Features]
· The protection of the spiral part prevents shorts in optical fiber resulting from sharp turns, extending the life of your cables.
· For industrial robots and other areas of violent movement, the spiral part protects cables, preventing shorts resulting from sharp turns.
· The only difference from the standard model is the spiral structure for the seal nut, and this product can be used with multi-core cables, flat cords, and parallel cords by simply switching out any standard model rubber seal.
· The short leg model uses short mounting screw parts (C2), and is designed for use with thin plates or to be fixed into place through the case screw hole without using a locking nut.
· The long leg model uses long mounting screw parts (C2), and is designed for use with thick plates.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FGA13-P-08B
FGA13-P-08G
FGA17-P-10B
FGA17-P-10G
FGA21L-P-10B
FGA21L-P-10G
FGA21L-P-13B
FGA21L-P-13G
FGA26-P-16B
FGA26-P-16G
MG12A-P-05G
MG12A-P-08B
MG12A-P-08G
MG16A-P-10G
MG20A-P-10B
MG20A-P-10G
MG20A-P-13B
MG20A-P-13G
MG25A-P-16B
MG25A-P-16G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType vis Taille de vis Taille de fil applicable
(mm)
Couleur Diamètre du trou de montage
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse
(mm)

31.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours --G(PF) 1/48 à 4.5Noir13.5 à 13.9919/198

31.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10-G(PF) 1/48 à 4.5Gris13.5 à 13.9919/198

36.96 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10-G(PF) 3/810 à 6Noir17 à 17.41022/2210.5

36.96 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10-G(PF) 3/810 à 6Gris17 à 17.41022/2210.5

40.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours --G(PF) 1/210 à 6Noir21.4 à 21.91027/2713.5

40.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10-G(PF) 1/210 à 6Gris21.4 à 21.91027/2713.5

4.81 €

1 Disponible 5 jours --G(PF) 1/213 à 8Noir21.4 à 21.91027/2713.5

40.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10-G(PF) 1/213 à 8Gris21.4 à 21.91027/2713.5

53.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10-G(PF) 3/415.8 à 12Noir26.9 à 27.412.533/3316

53.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10-G(PF) 3/415.8 à 12Gris26.9 à 27.412.533/3316

31.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Type à patte longueM12 X 1.55.3 à 3Gris12.4 à 12.8918/197.8

3.56 €

2 Disponible 5 jours -Type à patte longueM12 X 1.58 à 4.5Noir12.4 à 12.8918/197.8

31.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Type à patte longueM12 X 1.58 à 4.5Gris12.4 à 12.8918/197.8

36.96 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Type à patte longueM16 X 1.510 à 6Gris16.4 à 16.81522/2210.5

43.42 €

17.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

-Type à patte longueM20 x 1.510 à 6Noir20.5 à 211527/2713.5

36.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours 10Type à patte longueM20 x 1.510 à 6Gris20.5 à 211527/2713.5

44.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Type à patte longueM20 x 1.513 à 8Noir20.5 à 211527/2713.5

40.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10Type à patte longueM20 x 1.513 à 8Gris20.5 à 211527/2713.5

57.44 €

24.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10Type à patte longueM25 x 1.515.8 à 12Noir25.5 à 261533/3316

53.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours 10Type à patte longueM25 x 1.515.8 à 12Gris25.5 à 261533/3316

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de joint Type A Conforme aux normes UL-C&US / CE Matériau du corps principal Nylon 66 (UL94 V-2)
Qualité IP Pression atmosphérique IP68/5

Assistance technique