Mini presse-étoupe en métal【10 pièces par conditionnement】

Mini presse-étoupe en métal
  • En promotion
  • Remise sur volume
Perfect sealing efficacy, IP68 compliant brass mini super gland (MBC series is IP66 compliant).

[Features]
· Small compact design.
Suitable for securing LED lighting, surveillance cameras, measurement equipment and sensor equipment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBA8-03
MBA8-05
MBA10-05
MBA10-06
MBC6-03
MBC6-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de vis Taille de fil applicable
(mm)
Diamètre du trou de montage
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse
(mm)
Qualité IP

102.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10M8 X 1.253.8 à 2.38.3 à 8.65.511/115Pression atmosphérique IP68/5

102.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -M8 X 1.255 à 3.58.3 à 8.65.511/115Pression atmosphérique IP68/5

111.42 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10M10 X 1.55.3 à 3.510.4 à 10.8613/135.5Pression atmosphérique IP68/5

111.42 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10M10 X 1.56.3 à 4.810.4 à 10.8613/135.5Pression atmosphérique IP68/5

98.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -M6 X 12.8 à 1.66.2 à 6.4510/103.8IP66

104.06 €

42.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10M6 X 13.7 à 2.36.2 à 6.4510/103.8IP66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de joint Type A Couleur Brillant argenté Conforme aux normes CE
Matériau du corps principal Laiton / placage nickel

Assistance technique