Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de vis | Taille de fil applicable (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Longueur de vis (mm) | Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche | Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | G 1/4 | 5.3 à 3 | 13.5 à 13.9 | 8 | 17/17 | 8.5 | ||
69.20 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | G 1/4 | 8 à 4.5 | 13.5 à 13.9 | 8 | 17/17 | 8.5 | |
106.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | G 3/8 | 7 à 4 | 17 à 17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | |
106.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | G 3/8 | 10 à 6 | 17 à 17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | |
15.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | G 1/2 | 10 à 6 | 21.4 à 21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | ||
15.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | G 1/2 | 14 à 9 | 21.4 à 21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | ||
143.66 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | G 3/4 | 16 à 12 | 26.9 à 27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | |
143.66 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | G 3/4 | 18 à 14 | 26.9 à 27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | |
257.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | G 1 | 22 à 16 | 33.8 à 34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | |
257.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | G 1 | 25 à 18 | 33.8 à 34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | |
315.64 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | G 1 1/4 | 25 à 21 | 42.5 à 43.1 | 15 | 50/50 | 32 | |
69.20 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | M12 X 1.5 | 5.3 à 3 | 12.4 à 12.8 | 8 | 17/17 | 8 | |
69.20 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | M12 X 1.5 | 8 à 4.5 | 12.4 à 12.8 | 8 | 17/17 | 8 | |
106.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | M16 X 1.5 | 7 à 4 | 16.4 à 16.8 | 9 | 22/22 | 10.5 | |
112.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | M16 X 1.5 | 10 à 6 | 16.4 à 16.8 | 9 | 22/22 | 10.5 | ||
15.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | M20 x 1.5 | 10 à 6 | 20.5 à 21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | ||
15.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | M20 x 1.5 | 14 à 9 | 20.5 à 21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | ||
143.66 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | M25 x 1.5 | 16 à 12 | 25.5 à 26 | 12 | 32/32 | 18.5 | |
143.66 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | M25 x 1.5 | 18 à 14 | 25.5 à 26 | 12 | 32/32 | 18.5 | |
257.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | M32 x 1.5 | 22 à 16 | 32.6 à 33.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | |
257.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | M32 x 1.5 | 25 à 18 | 32.6 à 33.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | |
315.64 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | M40 x 1.5 | 25 à 21 | 40.6 à 41.2 | 15 | 50/50 | 32 | |
315.64 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | M40 x 1.5 | 30 à 24 | 40.6 à 41.2 | 15 | 50/50 | 32 |
Loading...
Forme de joint | Type A | Couleur | Brillant argenté | Conforme aux normes | UL-C&US / VDE / CE |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton / placage nickel | Qualité IP | Pression atmosphérique IP68/5 | Caractéristiques | Résistance aux produits chimiques / résistance à la chaleur / résistance aux intempéries |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de vis
Taille de fil applicable(mm)
Diamètre du trou de montage(mm)
Longueur de vis(mm)
Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche
Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles