Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MG12A-05GN-SH |
MG12A-08GN-SH |
MG16A-10GN-ST-SH |
MG20A-14GN-ST-SH |
MG20AM-11GN-SH |
MG25A-18GN-ST-SH |
MG32A-25GN-ST-SH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type vis | Taille de vis | Taille de fil applicable (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Longueur de vis (mm) | Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche | Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à patte longue | M12 X 1.5 | 5.3 à 3 | 12.4 à 12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | ||
7.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à patte longue | M12 X 1.5 | 7.8 à 4.5 | 12.4 à 12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | ||
7.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à patte courte | M16 X 1.5 | 10 à 6 | 16.4 à 16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | ||
9.55 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à patte courte | M20 x 1.5 | 14 à 9 | 20.5 à 21 | 10 | 27/27 | 14 | ||
8.96 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à patte longue | M20 x 1.5 | 12 à 7 | 20.5 à 21 | 15 | 24/24 | 12.5 | ||
13.45 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à patte courte | M25 x 1.5 | 18 à 14 | 25.5 à 26 | 10 | 33/33 | 19 | ||
19.28 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à patte courte | M32 x 1.5 | 25 à 18 | 32.6 à 33.2 | 11 | 41/42 | 25 |
Loading...
Forme de joint | Type A | Couleur | Vert | Conforme aux normes | CE |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Nylon 46 | Qualité IP | Pression atmosphérique IP68/5 | Caractéristiques | Résistant à la chaleur |
Configurer
Propriétés de base
Type vis
Taille de vis
Taille de fil applicable(mm)
Diamètre du trou de montage(mm)
Longueur de vis(mm)
Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche
Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles