Presse-étoupe fileté résistant aux flammes

Presse-étoupe fileté résistant aux flammes
  • Remise sur volume
IP68 standard heat resistant super gland with perfect sealing effectiveness

[Features]
The combination of UL94V grade nylon product (noted for its flame retardancy) with silicone seals is ideal for equipment requiring a higher degree of flame retardancy.
▪ Lock nut is not included in the NPA series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG12A-05B-V0
MG12A-08B-V0
MG16A-10B-ST-V0
MG20A-14B-ST-V0
MG20AM-11B-V0
MG25A-18B-ST-V0
MG32A-25B-ST-V0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType vis Taille de vis Taille de fil applicable
(mm)
Diamètre du trou de montage
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse
(mm)

3.66 €

2 Disponible 5 jours 10Type à patte longueM12 X 1.55.3 à 312.4 à 12.8918/197.8

3.18 €

1 Disponible 5 jours 10Type à patte longueM12 X 1.57.8 à 4.512.4 à 12.8918/197.8

4.52 €

1 Disponible 5 jours 10Type à patte courteM16 X 1.510 à 616.4 à 16.81022/2210.5

4.93 €

1 Disponible 5 jours 10Type à patte courteM20 x 1.514 à 920.5 à 211027/2714

5.40 €

1 Disponible 5 jours 10Type à patte longueM20 x 1.512 à 720.5 à 211524/2412.5

11.37 €

1 Disponible 5 jours 10Type à patte courteM25 x 1.518 à 1425.5 à 261033/3319

12.79 €

1 Disponible 5 jours 10Type à patte courteM32 x 1.525 à 1832.6 à 33.21141/4225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de joint Type A Couleur Noir Conforme aux normes CE
Matériau du corps principal Nylon 66 (UL94V-0) Qualité IP Pression atmosphérique IP68/5 Caractéristiques Ignifuge

Assistance technique