Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SG-80W |
SG-90 |
SG-90W |
SG-100 |
SG-100W |
SG-150 |
SG-150W |
SG-200 |
SG-200W |
SG-250 |
SG-250W |
SG-300 |
SG-300W |
SG-360 |
SG-360W |
SG-450 |
SG-450W |
SG-550 |
SG-550W |
SG-H360 |
SG-H360W |
SG-S275 |
SG-S275W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Color | Environment resistance | Résistance à la traction de la boucle (N) | Plage de températures de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 1.0 à 17 | 82 | 1.9 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 98 | -40°C à 105°C | ||
21.77 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 1.5 à 19 | 95 | 2.2 | [Autre] Blanc translucide | - | 98 | -40°C à 85°C | ||
28.57 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 1.5 à 19 | 95 | 2.2 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 98 | -40°C à 105°C | ||
2.23 € | 100 pièces par conditionnement | 3 paquets | Disponible | 5 jours | - | 1.5 à 22 | 100 | 2.6 | [Autre] Blanc translucide | - | 102.9 | -40°C à 85°C | |
2.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 1.5 à 22 | 100 | 2.6 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 102.9 | -40°C à 105°C | ||
4.25 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 1.5 à 38 | 150 | 3.4 | [Autre] Blanc translucide | - | 176.4 | -40°C à 85°C | ||
4.22 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 1.5 à 38 | 150 | 3.4 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 176.4 | -40°C à 105°C | ||
7.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 2.0 à 54 | 200 | 4.4 | [Autre] Blanc translucide | - | 225.4 | -40°C à 85°C | |
7.25 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 2.0 à 54 | 200 | 4.4 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 225.4 | -40°C à 105°C | ||
12.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 2.0 à 60 | 250 | 4.4 | [Autre] Blanc translucide | - | 313.6 | -40°C à 85°C | ||
15.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 2.0 à 60 | 250 | 4.4 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 313.6 | -40°C à 105°C | ||
17.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 3.0 à 85 | 300 | 4.5 | [Autre] Blanc translucide | - | 343 | -40°C à 85°C | ||
23.26 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 3.0 à 85 | 300 | 4.5 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 343 | -40°C à 105°C | ||
31.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 3.0 à 105 | 364 | 5 | [Autre] Blanc translucide | - | 392 | -40°C à 85°C | ||
37.77 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 3.0 à 105 | 364 | 5 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 392 | -40°C à 105°C | ||
36.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 6.0 à 120 | 450 | 8 | [Autre] Blanc translucide | - | 833 | -40°C à 85°C | ||
44.02 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 6.0 à 120 | 450 | 8 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 833 | -40°C à 105°C | ||
39.23 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 10.0 à 150 | 550 | 13 | [Autre] Blanc translucide | - | 1127 | -40°C à 85°C | ||
42.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 10.0 à 150 | 550 | 13 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 1127 | -40°C à 105°C | ||
21.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 5.0 à 105 | 364 | 7.8 | [Autre] Blanc translucide | - | 666.4 | -40°C à 85°C | ||
23.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 5.0 à 105 | 364 | 7.8 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 666.4 | -40°C à 105°C | ||
19.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 2.5 à 75 | 275 | 3.4 | [Autre] Blanc translucide | - | 176.4 | -40°C à 85°C | |
23.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 2.5 à 75 | 275 | 3.4 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | 176.4 | -40°C à 105°C |
Loading...
Material | Nylon 6.6 | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL |
---|
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Color
Environment resistance
Résistance à la traction de la boucle(N)
Plage de températures de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles