Attache libre, type à déverrouillage【100 pièces par conditionnement】

Attache libre, type à déverrouillage
Attaching and removing is made easy and repeated use is supported.

[Features]
· Can be repeatedly used and removal is simple for reuse.
· Suitable for packaging that protects against dryness, humidity, dust and dirt.
· The FF100 is available in four colors, red, blue, yellow, and green, making it possible to differentiate by color.
· Can be used as-is with work gloves

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG-FF200
SG-FF200W
SG-FF250
SG-FF250W
SG-FF275
SG-FF275W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Color Environment resistance Plage de températures de fonctionnement

20.18 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1010.0 à 43200Semi-transparent--40°C à 85°C

21.09 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1010.0 à 43200NoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur-40°C à 105°C

21.54 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1010.0 à 59250Semi-transparent--40°C à 85°C

22.90 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1010.0 à 59250NoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur-40°C à 105°C

22.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1010.0 à 68275Semi-transparent--40°C à 85°C

24.26 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -10.0 à 68275NoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur-40°C à 105°C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 7.8 Material Nylon 6.6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Special Function/Application Rebandable (bande Velcro incluse) Representative Standard UL Résistance à la traction de la boucle(N) 500

Assistance technique