• Le traitement des opérations de carte de crédit rencontre actuellement des problèmes. Pour toute demande d'assistance ou question éventuelle, veuillez contacter le service client de MISUMI au +49 69 668173-0 ou bien envoyer un e-mail à sales@misumi-europe.com. Nous nous efforçons actuellement de résoudre ces problèmes et vous prions de nous excuser pour les gènes occasionnées. Merci beaucoup pour votre patience.

Attache hautement réutilisable, type à déverrouillage【50-100 pièces par conditionnement】

Attache hautement réutilisable, type à déverrouillage

A repeat tie for high strength applications

[Features]
· Suitable for use at construction sites and for mounting protective sheets onto scaffolding pipes.
· Nylon 66 which has a strong tensile strength is used as a base material, so the product is suitable for use under harsh conditions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG-RH300
SG-RH300W
SG-RH350
SG-RH350W
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Color Environment resistance Plage de températures de fonctionnement

34.23 €

100 pièces par conditionnement

6 jours Entièrement compatible15.0 à 87310Semi-transparent--40°C à 85°C

41.10 €

100 pièces par conditionnement

6 jours Entièrement compatible15.0 à 87310NoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur-40°C à 105°C

18.31 €

50 pièces par conditionnement

6 jours Entièrement compatible18.0 à 105360Semi-transparent--40°C à 85°C

21.75 €

50 pièces par conditionnement

4 jours Entièrement compatible18.0 à 105360NoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur-40°C à 105°C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 8.3 Material Nylon 6.6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Special Function/Application Rebandable (bande Velcro incluse) Representative Standard UL Résistance à la traction de la boucle(N) 985

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique